GEMÜn NBR-kalvo (koodi 2) on suunniteltu käytettäväksi teollisuussovelluksissa, esimerkiksi kemian- ja ympäristötekniikan tai jalostusteollisuuden alalla. Kalvo on valmistettu nitriilikumi.
- Hyvä mineraaliöljyjen, rasvojen ja bensiinin kestävyys
- Helppo ja tarkka asennus vulkanoidun kierretapin ja integroidun kiinnikiertämisrajoittimen ansiosta
- Väliaineen lämpötila: -10 - 100 °C
- Sterilointilämpötila*:
- Kalvomateriaali: NBR
- Kalvokoot : 10 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150
- Tyhjiö: enint. 70 mbar (absoluuttinen)
Tuotteeseen liittyvä video
Manufacturing and servicing expertise: GEMÜ diaphragms - Changing DN15 - DN300 diaphragms [one piece and 5E]
10:43 min
2802 Näkymät
Verkossa alkaen 16.09.2015