GEMÜ Code 3A

EPDM-kalvo

  • Kuvaus
  • Ominaisuudet
  • Tekniset tiedot

GEMÜn koodin 3A / 13 kalvo on yksiosainen, peroksidisesti verkkoutettu EPDM-kalvo, joka on suunniteltu käytettäväksi lääketieteellisissä ja bioteknologisissa sovelluksissa sekä elintarvike- ja juomateollisuudessa. GEMÜn koodin 3A / 13 EPDM-kalvo soveltuu käytettäväksi hankaavien väliaineiden kanssa. Kalvo seostetaan erityisesti GEMÜ-tuotteita varten.

  • Ei kudosvahvisteinen
  • Osoittautunut luotettavaksi pitkällä aikavälillä
  • Korkea asiakastyytyväisyys
  • Vulkanoitu kumitappi helpottaa asennusta (GEMÜ koodi 3A kalvon koolle MG 8)
  • Vulkanoitu kierretappi ja integroitu kiinnikiertämisrajoitin helpottavat tarkkaa asennusta (GEMÜ koodi 13 kalvon koolle MG 10–100)
  • Väliaineen lämpötila: -10 - 100 °C
  • Sterilointilämpötila*: maks. 150
  • Kalvomateriaali: EPDM
  • Kalvokoot : 8

*mallista ja/tai käyttöparametreista riippuen

Tuotteeseen liittyvä video

Manufacturing and servicing expertise: GEMÜ diaphragms - Changing DN15 - DN300 diaphragms [one piece and 5E]

10:43 min
2760 Näkymät
Verkossa alkaen 16.09.2015