GEMÜn CR-kalvo (koodi 8) suunniteltu käytettäväksi teollisuussovelluksissa, esimerkiksi kemian- ja ympäristötekniikan tai jalostusteollisuuden alalla. Kalvo on valmistettu kloropreenikumista. Materiaalista käytetään myös nimitystä neopreeni.
- Soveltuu hyvin hankaaville väliaineille
- Otsonin- ja säänkestävä
- Helppo ja tarkka asennus vulkanoidun kierretapin ja integroidun kiinnikiertämisrajoittimen ansiosta
- Väliaineen lämpötila: -10 - 100 °C
- Sterilointilämpötila*:
- Kalvomateriaali: CR
- Kalvokoot : 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100
- Tyhjiö: enint. 70 mbar (absoluuttinen)
Tuotteeseen liittyvä video
Manufacturing and servicing expertise: GEMÜ diaphragms - Changing DN15 - DN300 diaphragms [one piece and 5E]
10:43 min
2730 Näkymät
Verkossa alkaen 16.09.2015