GEMÜ Q50 eSyStep

Sähkömoottorikäyttöinen letkuventtiili

  • Kuvaus
  • Ominaisuudet
  • Tekniset tiedot

2/2-tie-letkuventtiili GEMÜ Q50 eSyStep toimii sähkömoottorilla. Toimilaite eSyStep on saatavilla AVAUS/SULKU-toimilaitteena tai integroidulla asennonsäätimellä varustettuna toimilaitteena. Venttiilin kautta kulkevassa letkussa olevaa väliainetta ohjataan ja säädetään puristamalla letkua ylhäältä painekappaleen avulla. Painekappaleen erityisesti kehitetty muotoilu ja letkun kiinnikkeen muoto minimoivat letkuun kohdistuvan kuormituksen ja pidentävät siten letkun käyttöikää. Letkut on helppo kiinnittää tukevasti ja irrottaa ilman työkaluja. Optinen ja sähköinen asennon näyttö on integroitu vakiona.

  • Avaus/sulku-toiminto tai integroitu asennonsäädin
  • Lineaariset ja modifioidut samanprosenttiset säätökäyrästöt toteutettavissa
  • Parametritettävissä IO-Linkin avulla
  • Ääriasentojen ohjelmointi paikan päällä tai ulkoisesti ohjelmointitulon kautta
  • Nopea, turvallinen letkunvaihto
  • Osat ja painekappaleet on helppo vaihtaa erikokoisia letkuja varten toimilaitteen pysyessä samana
  • Optimoitu painekappale minimoi letkuun kohdistuvan kuormituksen
  • Eri asennusvaihtoehtoja rungon sisäkierteellä tai kiinnityslaipalla laitteistoon
  • Väliaineen lämpötila:Noudata letkun valmistajan määräyksiä
  • Ympäristön lämpötila:0 - 60 °C, Noudata letkun valmistajan määräyksiä
  • Käyttöpaine:Noudata letkun valmistajan määräyksiä
  • Letkun ulkohalkaisija:1/4'' | 3/8'' | 7/16'' | 1/2'' | 5/8'' | 3/4'' | 7/8''
  • Letkun sisähalkaisija:1/8'' | 1/4'' | 3/8'' | 1/2''
  • Runkomateriaalit:1.4404/PA6 | PA6
  • Syöttöjännite:24 V DC
  • :maks. 3 mm/s
  • IP-luokitus:IP 65
  • Ympäristön lämpötila:0 - 60 °C, Noudata letkun valmistajan määräyksiä