GEMÜ 601

Manuaalinen kalvoventtiili

  • Kuvaus
  • Ominaisuudet
  • Tekniset tiedot

2/2-tiekalvoventtiilissä GEMÜ 601 on kuumuutta kestävä, muovinen käsipyörä, ja sitä käytetään manuaalisesti. Kalvon käyttöikää pidentävä sulkurajoitin ja optinen asennon näyttö on integroitu vakiona.

  • Väliaine ja toimilaite hermeettisesti erotettu
  • Vapaavalintainen läpivirtaussuunta ja asennusasento
  • Kalvojen pitkä käyttöikä saavutetaan patentoidulla sulkurajoittimella (US-Pat. 5 377 956)
  • Venttiilinrunkoja saatavilla myös monitiemalleina (M-lohko ja T-malli) tai säiliönpohja-poistorunkoina
  • Kompakti rakenne ahtaisiin tiloihin
  • CIP/SIP-puhdistettava
  • Väliaineen lämpötila: -10 - 100 °C
  • Sterilointilämpötila: maks. 150 °C
  • Ympäristön lämpötila*: 0 - 60 °C
  • Käyttöpaine*: 0 - 10 bar
  • Nimelliskoot*: DN 4 - 15
  • Runkotyypit:
  • Liitäntätyypit: Kierre | Panta | Yhde
  • Liitäntästandardit:
  • Venttiilirungon materiaalit: 1.4408, tarkkuusvalumateriaali | 1.4435, tarkkuusvalumateriaali | 1.4435/316L, takorunkomateriaali | 1.4539/904L tako- ja umpimateriaali
  • Kalvomateriaalit: EPDM | FKM | PTFE
  • Vaatimustenmukaisuudet*: 3A | CRN | EAC | Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935/2004 | FDA | Happi | TA-Luft | USP

Tuotteeseen liittyvä video

Setting the closing and opening limit for GEMÜ 601

03:00 min
1263 Näkymät
Verkossa alkaen 23.10.2018
production plant for liquid

Tuotteen sovellus

Nestemäisten farmaseuttisten aineiden valmistuslaitteisto

Uudessa, puoliautomaattisessa laitteistossa voi valmistaa ja varastoida erilaisia nestemäisiä farmaseuttisia tuotteita. Tuotantosäiliön hyötytilavuus on 500, 1 000 tai 2 000 litraa. Kaikenkokoiset tuotantosäiliöt voidaan liittää vaihtojärjestelmän avulla viiteen varastointisäiliöön (2 x 1 000 ja 3 x 2 000 litraa). Tällöin on mahdollista käyttää jopa kolmea erilaista tuotantovaihetta. Koska tuotteita viedään myös Yhdysvaltoihin, laitteisto on suunniteltu siten, että se täyttää hyville tuotantotavoille asetetut edellytykset sekä FDA-määräyksen vaatimukset. Laitteisto on suunniteltu ja rakennettu uusimpien määräysten ja standardien vaatimusten mukaisesti.

Tuoteuutisia

06.02.2019

Turvallinen happikäyttö