2/2-tie-kalvoventtiilissä GEMÜ 602 on haponkestävästä teräksestä valmistettu käsipyörä, ja sitä käytetään manuaalisesti. Toimilaitteen kotelo ja mekanismi on kokonaan haponkestävää terästä. Kalvon käyttöikää pidentävä sulkuiskunrajoitin ja optinen asennon näyttö on integroitu vakiona.
- Kompakti rakenne ahtaisiin tiloihin
- CIP/SIP-puhdistettava
- Autoklavoitava
- Kalvojen pitkä käyttöikä saavutetaan patentoidulla sulkurajoittimella
- Vähimmäisläpivirtaamaa voidaan säätää portaattomasti sulkuiskunrajoittimella
- Väliaineen lämpötila: -10 - 100 °C
- Sterilointilämpötila: maks. 150 °C
- Ympäristön lämpötila*: 0 - 60 °C
- Käyttöpaine*: 0 - 10 bar
- Nimelliskoot*: DN 4 - 15
- Runkotyypit: Hitsauskonfiguraatio | i-rungot | Läpivirtausrunko | Monitierunko | Säiliöventtiilirunko | T-runko
- Liitäntätyypit: Kierre | Laippa | Panta | Yhde
- Liitäntästandardit: ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
- Venttiilirungon materiaalit: 1.4408, tarkkuusvalumateriaali | 1.4435 (316L), takomateriaali | 1.4435 (BN2), takomateriaali | 1.4435, tarkkuusvalumateriaali | 1.4539 (904L), takomateriaali
- Kalvomateriaalit: EPDM | FKM | PTFE/EPDM
- Vaatimustenmukaisuudet*: 3A | CRN | EAC | Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935/2004 | Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2023/2006 | FDA | Happi | Komission asetus (EU) N:o 10/2011 | TA-Luft | USP
*mallista ja/tai käyttöparametreista riippuen
Tuotteeseen liittyvä video
How diaphragm valves with metal valve bodies work
00:40 min
6053 Näkymät
Verkossa alkaen 16.09.2015