2/2-tiekalvoventtiilissä GEMÜ 607 on vähän huoltoa kaipaava muovinen toimilaite, ja se toimii manuaalisesti. Optinen asennon näyttö on integroitu vakiona.
- Kompakti rakenne
- Integroitu optinen asennon näyttö
- Kulmarungon ansiosta erillisiä putkikäyriä ei tarvita
- Väliaineen lämpötila:-10 - 80 °C
- Ympäristön lämpötila:-10 - 50 °C
- Käyttöpaine:0 - 10 bar
- Nimelliskoot:DN 10 - 10
- Runkotyypit:Kulmarunko
- Liitäntätyypit:Yhde
- Liitäntästandardit:DIN
- Runkomateriaalit:PP-H, harmaa | PVC-U, harmaa | PVDF
- Kalvomateriaalit:EPDM | FKM | PTFE/EPDM
- Vaatimustenmukaisuudet:EAC | FDA
Tuotteeseen liittyvä video
Manufacturing and servicing expertise: GEMÜ diaphragms - Changing DN15 - DN300 diaphragms [one piece and 5E]
10:43 min
2775 Näkymät
Verkossa alkaen 16.09.2015