2/2-tie-kalvoventtiilissä GEMÜ 610 on vähän huoltoa kaipaava muovinen mäntätoimilaite, ja se toimii pneumaattisesti. Optinen asennon näyttö on integroitu vakiona. Käytettävissä on ohjaustoiminnot "jousivoima kiinni (NC)", "jousivoima auki (NO)" ja "molemminpuolinen ohjaus (DA)".
- Samat kiinnitystasot monilla nimellisko'oilla
- Suuri läpivirtaama-arvo
- Integroitu optinen asennon näyttö ja vakiovarusteinen sulkuiskunrajoitin
- Lisävarusteena sähköinen asentoilmoitus
- Väliaineen lämpötila:-10 - 80 °C
- Ympäristön lämpötila:-10 - 50 °C
- Käyttöpaine:0 - 6 bar
- Nimelliskoot:DN 12 - 20
- Runkotyypit:Läpivirtausrunko
- Liitäntätyypit:Flare | Kierre | Liimausmuhvi | Venttiilin ruuviliitos | Yhde
- Liitäntästandardit:BS | DIN | ISO
- Runkomateriaalit:PP, vahvistettu | PP-H, luonnonvalkoinen | PVC-U, harmaa | PVDF
- Kalvomateriaalit:EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
- Vaatimustenmukaisuudet:EAC | EHEDG | FDA | NSF
Sovitus Tarvikkeet
Tuotteeseen liittyvä video
How diaphragm valves with plastic valve bodies work
00:44 min
4285 Näkymät
Verkossa alkaen 16.09.2015