2/2-tie-kalvoventtiilissä GEMÜ 625 on vähän huoltoa kaipaava muovinen mäntätoimilaite, ja se toimii pneumaattisesti. Venttiilissä on metallinen välikappale. Optinen asennon näyttö on integroitu vakiona. Käytettävissä on ohjaustoiminnot "jousivoima kiinni (NC)", "jousivoima auki (NO)" ja "molemminpuolinen ohjaus (DA)".
- Väliaine ja toimilaite hermeettisesti erotettu
- CIP/SIP-puhdistettava
- Lisäkomponenttien ja lisävarusteiden monipuoliset sovitusmahdollisuudet
- Kompakti rakenne ahtaisiin tiloihin
- Lisäkomponenttien ja lisävarusteiden monipuoliset sovitusmahdollisuudet
- Väliaineen lämpötila: -10 - 100 °C
- Sterilointilämpötila: maks. 150 °C
- Ympäristön lämpötila*: 0 - 60 °C
- Käyttöpaine*: 0 - 6 bar
- Nimelliskoot*: DN 10 - 20
- Runkotyypit:
- Liitäntätyypit: Kierre | Panta | Yhde
- Liitäntästandardit:
- Venttiilirungon materiaalit: 1.4435 (316L), takomateriaali | 1.4435, tarkkuusvalumateriaali
- Kalvomateriaalit:
- Vaatimustenmukaisuudet*: 3A | CRN | EAC | FDA | Happi | SIL | TA-Luft
Sovitus Tarvikkeet
Tuotteeseen liittyvä video
How diaphragm valves with metal valve bodies work
00:40 min
5970 Näkymät
Verkossa alkaen 16.09.2015