Kalvoventtiili GEMÜ 650TL on manuaalinen ottoventtiili, jossa on pneumaattinen turvatoiminto. Manuaalinen käyttö (avaaminen/sulkeminen) on mahdollista vain, kun toimilaite saa paineilmaa. Jos tämä syöttö keskeytyy, venttiili sulkeutuu jousivoimalla, eikä sitä voi enää avata manuaalisesti.
- Väliaine ja toimilaite hermeettisesti erotettu
- Ergonominen käsipyörä
- Lisäksi pneumaattinen toimilaite keskusohjauksen kautta tapahtuvaa lukitusta varten
- CIP/SIP-puhdistettava
- Vapaavalintainen läpivirtaussuunta ja asennusasento
- Väliaineen lämpötila: -10 - 100 °C
- Sterilointilämpötila: maks. 150 °C
- Ympäristön lämpötila*: 0 - 60 °C
- Käyttöpaine*: 0 - 8 bar
- Nimelliskoot*: DN 4 - 25
- Runkotyypit: Hitsauskonfiguraatio | i-rungot | Läpivirtausrunko | Monitierunko | Säiliöventtiilirunko | T-runko
- Liitäntätyypit: Kierre | Laippa | Panta | Yhde
- Liitäntästandardit: ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
- Venttiilirungon materiaalit: 1.4435 (316L), takomateriaali | 1.4435 (316L), umpimateriaali | 1.4435 (BN2), takomateriaali | 1.4435 (BN2), umpimateriaali | 1.4435, tarkkuusvalumateriaali | 1.4539 (904L), takomateriaali
- Kalvomateriaalit: EPDM | PTFE/EPDM
- Vaatimustenmukaisuudet*: CRN | EAC | Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935/2004 | Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2023/2006 | FDA | Happi | Komission asetus (EU) N:o 10/2011 | TA-Luft | USP
Tuotteeseen liittyvä video
How diaphragm valves with metal valve bodies work
00:40 min
5970 Näkymät
Verkossa alkaen 16.09.2015