2/2-tie-kalvoventtiilissä GEMÜ 651 on haponkestävästä teräksestä valmistettu mäntätoimilaite, ja se toimii pneumaattisesti. Venttiili on suunniteltu käytettäväksi steriileillä käyttöalueilla. Venttiilissä on täysin integroitu automaatiomoduuli ja sisäinen ohjausilmankulku. Ohjaustoimintoina on käytettävissä "jousivoima kiinni (NC)" ja "jousivoima auki (NO)". Integroitu automaatiomoduuli on saatavilla venttiilikytkentänä tai sähköpneumaattisena asennonsäätimenä.
- Integroitu automaatiomoduuli ja sisäinen ohjausilmankulku vähentävät suunnittelu- ja johdotustarvetta
- Speed-AP-toiminto nopeuttaa käyttöönottoa
- CIP/SIP-puhdistettava
- Väliaineen lämpötila: -10 - 100 °C
- Sterilointilämpötila: maks. 150 °C
- Ympäristön lämpötila*: 0 - 60 °C
- Käyttöpaine*: 0 - 10 bar
- Nimelliskoot*: DN 4 - 25
- Runkotyypit: Hitsauskonfiguraatio | i-rungot | Läpivirtausrunko | Monitierunko | Säiliöventtiilirunko | T-runko
- Liitäntätyypit: Kierre | Laippa | Panta | Yhde
- Liitäntästandardit: ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
- Venttiilirungon materiaalit: 1.4408, tarkkuusvalumateriaali | 1.4435 (316L), takomateriaali | 1.4435 (BN2), takomateriaali | 1.4435, tarkkuusvalumateriaali | 1.4539 (904L), takomateriaali
- Kalvomateriaalit: EPDM | PTFE/EPDM
- Vaatimustenmukaisuudet*: BSE/TSE | CRN | EAC | Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935/2004 | Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2023/2006 | FDA | Happi | Komission asetus (EU) N:o 10/2011 | TA-Luft | USP
Sovitus Tarvikkeet
Tuotteeseen liittyvä video
How diaphragm valves with metal valve bodies work
00:40 min
6000 Näkymät
Verkossa alkaen 16.09.2015