2/2-tie-kalvoventtiilissä GEMÜ 655 on metallinen käsipyörä, ja sitä käytetään manuaalisesti. Venttiilin runko toteutettu matalaistukkamallina.
- Suuri mekaaninen lujuus
- Maksimaalinen sisähalkaisija mahdollistaa suuren läpivirtausarvon
- Jälkeenpäin muutettavissa pneumaattiseen toimilaitteeseen
- Väliaineen lämpötila:0 - 100 °C
- Ympäristön lämpötila:0 - 60 °C
- Käyttöpaine:0 - 7 bar
- Nimelliskoot:DN 25 - 300
- Runkotyypit:Läpivirtausrunko
- Liitäntätyypit:Laippa
- Liitäntästandardit:ANSI | EN | ISO
- Runkomateriaalit:EN-GJL-250, suomugrafiittivalurautamateriaali | EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali | EN-GJS-500-7, pallografiittivalurautamateriaali
- Rungon vuoraus:Butyyli | Kovakumi | Pehmytkumi
- Kalvomateriaalit:CR | EPDM | IIR | NBR | NR
- Vaatimustenmukaisuudet:CRN | EAC
Tuotteeseen liittyvä video
Diaphragm change GEMÜ 655
04:05 min
848 Näkymät
Verkossa alkaen 27.07.2020