2/2-tie-kalvoventtiilissä GEMÜ 656 on vähän huoltoa kaipaava metallinen kalvotoimilaite, ja se toimii pneumaattisesti. Käytettävissä on ohjaustoiminnot "jousivoima kiinni (NC)", "jousivoima auki (NO)" ja "molemminpuolinen ohjaus (DA)". Venttiilin runko toteutettu matalaistukkamallina.
- Suuri mekaaninen lujuus
- Maksimaalinen sisähalkaisija mahdollistaa suuren läpivirtausarvon
- Venttiilin voi puhdistaa ilman toimilaitteen irrotusta
- Väliaineen lämpötila:0 - 100 °C
- Ympäristön lämpötila:0 - 60 °C
- Käyttöpaine:0 - 7 bar
- Nimelliskoot:DN 25 - 250
- Runkotyypit:Läpivirtausrunko
- Liitäntätyypit:Laippa
- Liitäntästandardit:ANSI | EN | ISO
- Runkomateriaalit:EN-GJL-250, suomugrafiittivalurautamateriaali | EN-GJS-400-18-LT | EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali | EN-GJS-500-7, pallografiittivalurautamateriaali
- Rungon vuoraus:Butyyli | Kovakumi | Pehmytkumi
- Kalvomateriaalit:CR | EPDM | IIR | NBR | NR
- Vaatimustenmukaisuudet:CRN | EAC
Sovitus Tarvikkeet
Tuotteeseen liittyvä video
How diaphragm valves with metal valve bodies work
00:40 min
5896 Näkymät
Verkossa alkaen 16.09.2015