GEMÜ 658

Paineilmakäyttöinen kalvoventtiili

  • Kuvaus
  • Ominaisuudet
  • Tekniset tiedot
  • lisätarvikkeet

2/2-tiekalvoventtiilissä GEMÜ 658 on kaksivaiheinen toimilaite, ja se toimii pneumaattisesti. Toimilaitteen kotelo on jaloterästä, ohjaus tapahtuu kahdella itsenäisesti toimivalla männällä. Iskunrajoitin on integroitu vakiona.

  • Kaksivaiheinen toimilaite, jossa täysiskun ohella voidaan asettaa muuntuvasti osaisku
  • Osaiskun käyttö mahdollistaa sekä nopean AVAUS/SULKU-toiminnon että käyttöväliaineen täsmällisen annostelun
  • CIP/SIP-puhdistettava
  • Auki- ja kiinni-asento voidaan kysyä lähestymiskytkinten avulla
  • Lisäkomponenttien ja lisävarusteiden monipuoliset sovitusmahdollisuudet
  • Väliaineen lämpötila: -10 - 100 °C
  • Sterilointilämpötila: maks. 150 °C
  • Ympäristön lämpötila*: 0 - 60 °C
  • Käyttöpaine*: 0 - 10 bar
  • Nimelliskoot*: DN 10 - 20
  • Runkotyypit:
  • Liitäntätyypit: Kierre | Panta | Yhde
  • Liitäntästandardit:
  • Venttiilirungon materiaalit: 1.4408, tarkkuusvalumateriaali | 1.4435 (316L), takomateriaali | 1.4435, tarkkuusvalumateriaali
  • Kalvomateriaalit:
  • Vaatimustenmukaisuudet*: 3A | CRN | EAC | Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935/2004 | FDA | Happi | Komission asetus (EU) N:o 10/2011 | TA-Luft

Sovitus Tarvikkeet

Tuotteeseen liittyvä video

How diaphragm valves with metal valve bodies work

00:40 min
6053 Näkymät
Verkossa alkaen 16.09.2015

Tuoteuutisia

12.09.2023

Lighter. More compact. More hygienic.