2/2-tie-kalvoventtiilissä GEMÜ 660 on haponkestävästä teräksestä valmistettu mäntätoimilaite, ja se toimii pneumaattisesti. Venttiili on suunniteltu hyvin erilaisten tuotteiden annosteluun ja täyttöön. Kaikki toimilaitteen osat ovat haponkestävää terästä (tiiviste-elementtejä lukuun ottamatta). Ohjaustoimintoina on käytettävissä "jousivoima kiinni (NC)", "jousivoima auki (NO)" ja "molemminpuolinen ohjaus (DA)". Avausiskun- ja sulkuiskunrajoitin sekä optinen asennon näyttö on integroitu vakiona.
- Helposti säädettävä, integroitu avausiskun- ja sulkuiskunrajoitin
- Täsmällinen iskuasteikon valinta (10-jako) toimilaitteen yläosassa
- Sulkukalvoihin integroidut välikeholkit mahdollistavat virtausmäärien hyvän toistettavuuden
- Minimoitu täyttömäärä mahdollistaa nopeat vaihtokytkennät
- Väliaineen lämpötila: -10 - 100 °C
- Sterilointilämpötila: maks. 150 °C
- Ympäristön lämpötila*: 0 - 60 °C
- Käyttöpaine*: 0 - 5 bar
- Nimelliskoot*: DN 4 - 25
- Runkotyypit: Hitsauskonfiguraatio | i-rungot | Läpivirtausrunko | Monitierunko | Säiliöventtiilirunko | T-runko
- Liitäntätyypit: Kierre | Laippa | Panta | Yhde
- Liitäntästandardit: ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
- Venttiilirungon materiaalit: 1.4408, tarkkuusvalumateriaali | 1.4435 (316L), takomateriaali | 1.4435 (BN2), takomateriaali | 1.4435, tarkkuusvalumateriaali | 1.4539 (904L), takomateriaali
- Kalvomateriaalit: EPDM | PTFE/EPDM
- Vaatimustenmukaisuudet*: 3A | BSE/TSE | CRN | EAC | Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935/2004 | Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2023/2006 | FDA | Happi | Komission asetus (EU) N:o 10/2011 | TA-Luft | USP
Sovitus Tarvikkeet
Tuotteeseen liittyvä video
Setting the closing and opening limit for GEMÜ 660
04:06 min
1989 Näkymät
Verkossa alkaen 27.04.2018
Tuoteuutisia
27.04.2018