2/2-tie-kalvoventtiilissä GEMÜ 673P9 on kuumuutta kestävä, muovinen käsipyörä, ja sitä käytetään manuaalisesti. Venttiilin toimilaite on erityistiivistetty ja soveltuu siten vaativiin puhdistusmenetelmiin optimaalisesti. Kalvon käyttöikää pidentävä sulkuiskunrajoitin ja optinen asennon näyttö on integroitu vakiona (kalvon koot 10–50).
- Kompakti rakenne ahtaisiin tiloihin
- Autoklavoitava
- CIP-, COP- ja SIP-puhdistettava
- Vähimmäisläpivirtaamaa voidaan säätää portaattomasti sulkuiskunrajoittimella
- Erityistiivistetty toimilaiteversio
- Väliaineen lämpötila:-10 - 100 °C
- Ympäristön lämpötila:0 - 60 °C
- Käyttöpaine:0 - 10 bar
- Nimelliskoot:DN 4 - 65
- Runkotyypit:Hitsauskonfiguraatio | i-rungot | Läpivirtausrunko | Monitierunko | Säiliöventtiilirunko | T-runko
- Liitäntätyypit:Kierre | Laippa | Panta | Yhde
- Liitäntästandardit:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
- Runkomateriaalit:1.4408, tarkkuusvalumateriaali | 1.4435 (316L), takomateriaali | 1.4435 (BN2), takomateriaali | 1.4435, tarkkuusvalumateriaali | 1.4539 (904L), takomateriaali | EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali
- Rungon vuoraus:PFA | PP
- Kalvomateriaalit:EPDM | FKM | PTFE/EPDM
- Vaatimustenmukaisuudet:CRN | EAC | Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935/2004 | Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2023/2006 | FDA | Happi | Komission asetus (EU) N:o 10/2011 | TA-Luft | USP
Tuotteeseen liittyvä video
How diaphragm valves with metal valve bodies work
00:40 min
5970 Näkymät
Verkossa alkaen 16.09.2015