2/2-tie-kalvoventtiilissä GEMÜ 675 on metallinen käsipyörä, ja sitä käytetään manuaalisesti. Optinen asennon näyttö on integroitu vakiona.
- Soveltuu hiukkasia kuljettaville ja hankaaville väliaineille
- Saatavilla eri vuorausmateriaaleja erilaisille väliaineille
- Optinen asennon näyttö integroitu vakiona
- Väliaineen lämpötila:-10 - 100 °C
- Ympäristön lämpötila:0 - 60 °C
- Käyttöpaine:0 - 10 bar
- Nimelliskoot:DN 15 - 150
- Runkotyypit:Läpivirtausrunko
- Liitäntätyypit:Kierre | Laippa
- Liitäntästandardit:ANSI | BS | DIN | EN
- Runkomateriaalit:EN-GJL-250, suomugrafiittivalurautamateriaali | EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali | EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali ja kovakumivuoraus | EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali ja PFA-vuoraus | EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali ja PP-vuoraus | EN-GJS-500-7, pallografiittivalurautamateriaali ja PFA-vuoraus | EN-GJS-500-7, pallografiittivalurautamateriaali ja PP-vuoraus
- Rungon vuoraus:Kovakumi | PFA | PP
- Kalvomateriaalit:CR | EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM | PTFE/FKM | PTFE/PVDF/EPDM
- Vaatimustenmukaisuudet:CRN | EAC | Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935/2004 | FDA | Komission asetus (EU) N:o 10/2011 | TA-Luft
Tuotteeseen liittyvä video
How diaphragm valves with metal valve bodies work
00:40 min
5969 Näkymät
Verkossa alkaen 16.09.2015