2/2-tie-kalvoventtiili GEMÜ R647 on läpikulkuventtiili, ja se toimii pneumaattisesti. Venttiilissä ei ole sulkujousta, ja se suljetaan ainoastaan kohdistamalla siihen paineilmaa. Venttiili-istukassa on kalvotiiviste. Venttiili koostuu pääkohdin kolmesta osasta, venttiilin rungosta, sulkukalvosta ja kannesta, jossa on ohjausväliaineliitäntä. Väliaine kuormittaa sulkukalvoa ja painaa sitä venttiilinrungossa olevaa sulkusiltaa vasten. High Flow -venttiilirunko mahdollistaa kompaktit mitat ja suuret läpivirtausarvot.
- Kompakti ja kevyt rakenne ja erinomainen teho
- Helppo kalvonvaihto
- Soveltuu esimerkiksi värjäämöiden, paperiteollisuuden ja automaattisten ruokintalaitteistojen tarpeisiin
- Tätä venttiiliä voidaan käyttää kaikkialla, missä sulkujousta ei tarvita ja missä tilaa on vain rajallisesti käytettävissä
- Venttiilinrunkojen optimoidut virtausominaisuudet tuottavat hyvän virtauskäyttäytymisen
- Väliaineen lämpötila:-4 - 176 °F
- Ympäristön lämpötila:14 - 122 °F
- Käyttöpaine :0 - 90 psi
- Nimelliskoot:1/2'' (DN 15) - 2'' (DN 50)
- Runkotyypit:Läpivirtausrunko
- Liitäntätyypit:Laippa | Venttiilin ruuviliitos | Yhde
- Liitäntästandardit:ANSI | ASTM | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Runkomateriaalit:ABS | PP-sisäpinta / ulkopinta | PVC-U | PVDF-sisäpinta
- Kalvomateriaalit:EPDM | FKM | NBR
- Vaatimustenmukaisuudet:EAC | NSF
Tuotteeseen liittyvä video
How diaphragm valves with plastic valve bodies work
00:44 min
4243 Näkymät
Verkossa alkaen 16.09.2015