Kertakäyttöisen venttiilin GEMÜ SUMONDO manuaalinen toimilaite GEMÜ SUHK kiinnitetään pihtiliitännällä venttiilinrunkoon GEMÜ SUB. Siinä on hitsattu kalvo. Venttiilinrunko ja toimilaite lukitaan määritellyllä sulkeutumis- tai avautumistapahtumalla. Kertakäytön jälkeen venttiilinrunko irrotetaan toimilaitteesta kalvoineen ja hävitetään. Toimilaitetta voidaan käyttää uudelleen ja se jätetään laitteistoon.
- Tuttu ja luotettava toimilaiteteknologia (pysyy laitteistossa)
- Väliaine ja toimilaite hermeettisesti erotettu
- Murtumaton, korroosionkestävä
- Vähimmäisläpivirtaamaa voidaan säätää portaattomasti sulkuiskunrajoittimella
- Integroitu optinen asennon näyttö
- Toimilaite voidaan autoklavoida
- Nimelliskoot: 1/4''" (DN 8) - 1''" (DN 25)
- Väliaineen lämpötila: 5 - 40 °C
- Ympäristön lämpötila: 0 - 40 °C
- Käyttöpaine*: 0 - 4,9 bar
- Liitäntätyypit *: Panta | Putkiliitin
- Venttiilirungon materiaalit: PP-R, luonnonvalkoinen
- Kalvomateriaalit: TPE
- Vaatimustenmukaisuudet: EAC | USP