Pehmeästi tiivistävä, keskinen läppäventtiili GEMÜ 411 on valmistettu haponkestävästä teräksestä tai messingistä, ja siinä on ergonomisesti muotoiltu, korroosionkestävä muovinen käsivipu. Integroidun salpauksen avulla se voidaan suojata säädön tahattomalta muutokselta. Läppäventtiili on optimoitu usein tehtäviin kytkennänvaihdoksiin, sillä läpän reunat on pyöristetty ja kiillotettu. Läppäventtiiliin on mahdollista saada pitemmällekin menevä pintakäsittely.
- Soveltuu tyhjiökäyttöön ja alhaisiin lämpötiloihin
- Laadukas läppäventtiili haponkestävää terästä tai muovia
- Saatavilla pieniä nimelliskokoja
- Kompakti ja kestävä runko
- Ergonomisesti muotoiltu käsivipu, jossa integroitu salpaus
- Väliaineen lämpötila:-20 - 120 °C
- Ympäristön lämpötila:-10 - 60 °C
- Käyttöpaine:0 - 10 bar
- Nimelliskoot:DN 15 - 50
- Liitäntätyypit:Kierre | Panta | Yhde
- Liitäntästandardit:ASME | DIN | EN | ISO | SMS
- :1.4408, tarkkuusvalumateriaali | CW614N, messinki | CW617N, messinki
- :EPDM | FKM | Silikoni
- :1.4408, tarkkuusvalumateriaali | CW614N, messinki | CW617N, messinki
- Vaatimustenmukaisuudet:ATEX | EAC | FDA
Tuotteeseen liittyvä video
Videotutorial: Modifying to an pneumatic NO NC actuator
03:32 min
118 Näkymät
Verkossa alkaen 03.11.2021