Pehmeästi tiivistävä, keskinen läppäventtiili GEMÜ 415 on valmistettu haponkestävästä teräksestä tai messingistä, ja sitä käytetään tilaa säästävällä pneumaattisella toimilaitteella. Käytettävissä on ohjaustoiminnot "jousivoima kiinni", "jousivoima auki" ja "molemminpuolinen ohjaus". Vaihtoehtoisesti voidaan asentaa hinnaltaan huokeampi hammastanko-hammasratas-toimilaite. Läppäventtiili on optimoitu usein tehtäviin kytkennänvaihdoksiin, sillä läpän reunat on pyöristetty ja kiillotettu. Läppäventtiiliin on mahdollista saada pitemmällekin menevä pintakäsittely.
- Soveltuu tyhjiökäyttöön ja alhaisiin lämpötiloihin
- Laadukas läppäventtiili haponkestävää terästä tai muovia
- Saatavilla pieniä nimelliskokoja
- Kompakti ja kestävä runko
- Korroosionkestävä ja tilaa säästävä muovinen tai metallinen mäntätoimilaite
- Väliaineen lämpötila:-20 - 120 °C
- Ympäristön lämpötila:0 - 60 °C
- Käyttöpaine:0 - 10 bar
- Nimelliskoot:DN 15 - 50
- Liitäntätyypit:Kierre | Panta | Yhde
- Liitäntästandardit:ASME | DIN | EN | ISO | SMS
- :1.4408, tarkkuusvalumateriaali | CW614N, messinki | CW617N, messinki
- :EPDM | FKM | Silikoni
- :1.4408, tarkkuusvalumateriaali | CW614N, messinki | CW617N, messinki
- Vaatimustenmukaisuudet:ATEX | EAC | FDA
Sovitus Tarvikkeet
Tuotteeseen liittyvä video
Videotutorial: Modifying to an pneumatic NO NC actuator
03:32 min
115 Näkymät
Verkossa alkaen 03.11.2021