Keskisessä läppäventtiilissä GEMÜ 423 on vähän huoltoa kaipaava, sähkömoottorikäyttöinen kääntölaite. Manuaalinen hätäkäyttö ja optinen asennon näyttö on integroitu vakiona.
- Vähäinen paino
- Ääriasennot säädettävissä mikrokytkimellä
- Korroosionkestävä muovikotelo
- Helppo asennus hattumutterilla
- Kompakti rakenne
- Väliaineen lämpötila:0 - 60 °C
- Ympäristön lämpötila:-10 - 60 °C
- Käyttöpaine:0 - 6 bar
- Nimelliskoot:DN 15 - 50
- Liitäntätyypit:Venttiilin ruuviliitos
- Liitäntästandardit:BS | DIN
- :PVC-U, harmaa
- :EPDM | FKM
- :PVDF
- Syöttöjännite:12 - 24 V AC/DC | 12 V DC | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC | 24–240 V AC/DC
- :4 100 s
- IP-luokitus:IP 65, 66, 67, 68
- Vaatimustenmukaisuudet:CSA | EAC
Sovitus Tarvikkeet
Tuotteeseen liittyvä video
Videotutorial: Modifying to an pneumatic NO NC actuator
03:32 min
106 Näkymät
Verkossa alkaen 03.11.2021