GEMÜ 481 Victoria

Paineilmakäyttöinen läppäventtiili

  • Kuvaus
  • Ominaisuudet
  • Tekniset tiedot
  • lisätarvikkeet

Pehmeästi tiivistävässä, keskisessä läppäventtiilissä GEMÜ 481 Victoria on metallinen toimilaite, ja se toimii pneumaattisesti. Käytettävissä on ohjaustoiminnot "jousivoima kiinni", "jousivoima auki" ja "molemminpuolinen ohjaus". Läppäventtiilistä on tarjolla nimelliskoot DN 25 - 600 ja seuraavat normitetut asennuspituudet: ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 luokka A (DIN 3202 K1) sekä koteloversiot asennukseen laippojen väliin, korvakkeella tai U-profiililla.

  • Pienet vääntömomentit läpän erityisen muodon ansiosta
  • Parannettu tiivistävyys
  • Monipuolinen materiaalivalikoima mahdollistaa moninaiset käyttömahdollisuudet
  • Kestävä rungon pinnoite, joka vastaa ISO 12944-6 C5
  • Lyhyet asetusajat
  • Valinnaiset lisävarusteet käyttövalmiiksi asennettuna, säädettynä ja tarkastettuna
  • Pinnoitteen minimipaksuus 250 µm
  • Tippa- ja kuplatiivis standardin EN 12266-1 P12 mukaan,vuotoaste A
  • Nimelliskoot:DN 25 - 600
  • Kotelomuodot:Korvake | Laippojen väliin asennettava | U-profiili
  • Liitäntästandardit:AS | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS
  • Runkomateriaalit:EN-GJS-400-15, pallografiittivalurautamateriaali
  • :Epoksi
  • :EPDM | FKM | NBR | SBR, hankauksenkestävä
  • :1.4408, kiillotettu tarkkuusvalumateriaali | 1.4408, tarkkuusvalumateriaali | EN-GJS-400-15, pallografiittivalurautamateriaali
  • :EPDM | Epoksi | Halar® | Rilsan®
  • Vaatimustenmukaisuudet:ACS | ATEX | Belgaqua | DNV GL | DVGW kaasu | DVGW käyttövesi | EAC | FDA | WRAS

Sovitus Tarvikkeet

Tuotteeseen liittyvä video

Videotutorial: Modifying to an pneumatic NO NC actuator

03:32 min
103 Näkymät
Verkossa alkaen 03.11.2021
GEMÜ butterfl y valves at the Trollmühle Waterworks - Uranium removal and partial deionization using Uranex® and Carix® procedures

Tuotteen sovellus

Trollmühlen vesilaitoksen GEMÜ-läppäventtiilit - uraaninpoisto ja osittainen suolanpoisto Uranex®- ja Carix®-menettelyjen avulla

Trollmühlen vesihuoltoyhtymään kuuluva Windesheimin vesilaitos saa vetensä Reinistä ja se käsittelee 2,2 miljoonaa m³ juomavettä vuosittain. Sen vedenjakelun piiriin kuuluu noin 43 000 ihmistä ja 14 000 kotitaloutta. Huippuaikoina veden jakelu on jopa 8 500 m³ päivässä. Krüger WABAG / VWS Deutschland GmbH on kehittänyt URANEX®-laitteiston, jonka avulla veden uraanipitoisuutta voidaan vähentää ioninvaihtoa hyödyntämällä. Ioninvaihtimen avulla tapahtuva osittainen suolanpoisto tehdään puolestaan CARIX®-menetelmällä.

Tuoteuutisia

08.10.2018

Köydet irti: GEMÜ 480 Victoria -läppäventtiilit

GEMÜ-läppäventtiilimallisarjan uusi DNV-GL-sertifikaatti...