PTFE-tiivistävä, keskinen läppäventtiili GEMÜ 498 Edessa toimii sähkömoottorilla. Valikoimassa on erilaisia metallisia tai muovisia toimilaitteita avaus/sulku- tai säätömalleina. Läppä ja akseli ovat yksiosaisia, kotelosta ja mansetista on tarjolla eri malleja. Läppäventtiilistä on tarjolla nimelliskoot DN 25 - 250 (1½″ - 36″), ja seuraavat normitetut asennuspituudet: ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 luokka A (DIN 3202 K1) sekä koteloversiot asennukseen laippojen väliin ja korvakkeella.
- Soveltuu käytettäväksi kemiallisesti syövyttävien väliaineiden kanssa
- Laadukas materiaalivalikoima yhdisteltävissä eri tavoin
- Yksiosainen akseli ja lautasjousituettu tiivistejärjestelmä tarjoavat erinomaisen laiteturvallisuuden
- Akselinlaakeri ja läpän ja mansetin pallomainen geometria mahdollistavat pitkän käyttöiän
- Laaja valikoima sähkömoottorikäyttöisiä toimilaitetyyppejä
- Väliaineen lämpötila:-20 - 200 °C
- Ympäristön lämpötila:-20 - 95 °C
- Käyttöpaine:0 - 10 bar
- Nimelliskoot:DN 25 - 250
- Kotelomuodot:Korvake | Laippojen väliin asennettava
- Liitäntästandardit:AS | ASME | DIN | EN | ISO | JIS
- Runkomateriaalit:1.4404, umpimateriaali | Duroplast VE, vahvistettu | EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali | S355J2 + N, teräsvalumateriaali
- :Epoksi
- :PTFE TFM™ / EPDM | PTFE TFM™ / FKM | PTFE TFM™ / silikoni | PTFE/EPDM | PTFE/FKM | PTFE/silikoni
- :1.4404 (316L), takomateriaali | 1.4469, Duplex-teräsvalumateriaali | 2.4602 (metalliseos 22), umpimateriaali | 3.7035, titaani
- :PFA
- Syöttöjännite:24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC | 24–240 V AC/DC
- :4 100 s
- IP-luokitus:IP 65, 66, 67, 68
- Vaatimustenmukaisuudet:ATEX | EAC | FDA | TA-Luft | Toiminnallinen turvallisuus | USP
Tuotteeseen liittyvä video
Videotutorial: Modifying to an pneumatic NO NC actuator
03:32 min
118 Näkymät
Verkossa alkaen 03.11.2021