Pehmeästi tiivistävässä, keskisessä läppäventtiilissä GEMÜ C481 on metallinen toimilaite, ja se toimii pneumaattisesti. Läppäventtiilistä on saatavilla koot DN 700 - 1 600 ja eri kotelovaihtoehtoina laippojen väliin asennettava, korvakkeellinen tai U-malli.
- Helppo asennus
- Pienet vääntömomentit
- Moduulirakenne
- Moduulirakenteinen toimilaitekonsepti
- Tiivistävyyttä parannettu erityisellä tiivistegeometrialla myös isompien nimelliskokojen osalta
- Väliaineen lämpötila: -10 - 70 °C
- Ympäristön lämpötila: -20 - 95 °C
- Käyttöpaine*: 3 - 16 bar
- Nimelliskoot*: DN 700 - 1600
- Asennuspituudet: ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 luokka A (DIN 3202 K1)
- Kotelomuodot: Korvake | Laippojen väliin asennettava | U-profiili
- Liitäntätyypit: Laippa
- Liitäntästandardit:
- : EN-GJS-400-15
- :
- :
- Vaatimustenmukaisuudet: ACS | EAC
Tuotteeseen liittyvä video
Quality is the sum of all the parts: GEMÜ butterfly valve test rig
03:47 min
1083 Näkymät
Verkossa alkaen 16.09.2015