Pehmeästi tiivistävässä, keskisessä läppäventtiilissä GEMÜ D450 on vapaa akselinpää. Läppäventtiilistä on saatavilla nimelliskoot DN 50 - 300, ja koteloversio on laippojen väliin asennettava.
- Vähäinen paino
- Korroosionkestävä muovikotelo
- Läpän ulostulomitta sovitettu muoviputkelle
- Väliaineen lämpötila:5 - 90 °C
- Ympäristön lämpötila:-20 - 60 °C
- Käyttöpaine:0 - 10 bar
- Nimelliskoot:DN 50 - 300
- Kotelomuodot:Laippojen väliin asennettava
- Liitäntästandardit:ANSI | EN | JIS
- Runkomateriaalit:PP, vahvistettu
- :EPDM | FKM
- :PP-H | PVC-C | PVC-U
- Vaatimustenmukaisuudet:EAC
Tuotteeseen liittyvä video
Videotutorial: Modifying to an pneumatic NO NC actuator
03:32 min
132 Näkymät
Verkossa alkaen 03.11.2021