Pehmeästi tiivistävässä, keskisessä läppäventtiilissä GEMÜ D451 on metallinen toimilaite, ja se toimii pneumaattisesti. Käytettävissä on ohjaustoiminnot "jousivoima kiinni", "jousivoima auki" ja "molemminpuolinen ohjaus". Läppäventtiilistä on saatavilla nimelliskoot DN 50–300, ja koteloversio on laippojen väliin asennettava.
- Vähäinen paino
- Korroosionkestävä muovikotelo
- Lyhyet asetusajat
- Väliaineen lämpötila:5 - 90 °C
- Ympäristön lämpötila:-20 - 60 °C
- Käyttöpaine:0 - 10 bar
- Nimelliskoot:DN 50 - 300
- Kotelomuodot:Laippojen väliin asennettava
- Liitäntästandardit:ANSI | EN | JIS
- Runkomateriaalit:PP, vahvistettu
- :EPDM | FKM
- :PP-H | PVC-C | PVC-U
- Vaatimustenmukaisuudet:EAC
Sovitus Tarvikkeet
Tuotteeseen liittyvä video
Videotutorial: Modifying to an pneumatic NO NC actuator
03:32 min
106 Näkymät
Verkossa alkaen 03.11.2021