Pehmeästi tiivistävä, keskinen läppäventtiili GEMÜ D488 Victoria toimii sähkömoottorilla. Valikoimassa on erilaisia metallisia tai muovisia toimilaitteita avaus/sulku- tai säätömalleina. Läppäventtiilistä on tarjolla nimelliskoot DN 25 - 1600, seuraavat normitetut asennuspituudet: ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 luokka A (DIN 3202 K1) ja koteloversiot asennukseen laippojen väliin, korvakkeella tai U-profiililla.
- Saatavilla suuria nimelliskokoja
- Läpän, tiivisteen ja läppärungon erikoismateriaalit
- Mansetti voidaan vulkanoida
- Hankauksenkestävä malli mahdollinen
- Väliaineen lämpötila:-60 - 210 °C
- Ympäristön lämpötila:-20 - 70 °C
- Käyttöpaine:0 - 16 bar
- Nimelliskoot:DN 25 - 1600
- Kotelomuodot:Korvake | Laippojen väliin asennettava | U-profiili
- Liitäntästandardit:AS | ASME | AWWA | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Runkomateriaalit:1.4408, haponkestävä teräsvalumateriaali | EN-AC-46100, alumiinivalumateriaali | EN-AC-47100, alumiinivalumateriaali | EN-GJS-400-15, pallografiittivalurautamateriaali | EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali | S275JR, teräsvalumateriaali
- :Epoksi
- :CR | CSM (Hypalon®) | ECO | EPDM | NBR | SBR, hankauksenkestävä | Silikoni
- :1.4408, tarkkuusvalumateriaali | 1.4469, Duplex-teräsvalumateriaali | 1.4539, takomateriaali | 2.0975, pronssivalumateriaali | 2.4602 (metalliseos 22), umpimateriaali | EN-GJS-400-15, pallografiittivalurautamateriaali
- :EPDM | Epoksi | Halar® | NBR | Rilsan® | SBR
- Syöttöjännite:100–120 V AC, 50/60 Hz | 12 - 24 V AC/DC | 220–240 V AC, 50/60 Hz | 380–480 V AC, 50/60 Hz
- :4 100 s
- IP-luokitus:IP 65, 66, 67, 68
- Vaatimustenmukaisuudet:ACS | ATEX | CSA | DNV GL | DVGW kaasu | DVGW käyttövesi | EAC | FDA | WRAS
Tuotteeseen liittyvä video
Videotutorial: Modifying to an pneumatic NO NC actuator
03:32 min
118 Näkymät
Verkossa alkaen 03.11.2021