GEMÜ R471 Tugela

Paineilmakäyttöinen läppäventtiili

  • Ominaisuudet
  • Tekniset tiedot
  • Suurteholäppäventtiili, jonka kaksinkertaisesti epäkeskinen rakenne mahdollistaa läpän irrottamisen istukasta (tiivisteestä) heti – tämä ratkaisu vähentää kitkaa ja pidentää siten käyttöikää
  • Yhtenäinen akseli, jossa on lämpötilankestävä grafiittilaakerointi ja PTFE-pakkaus käytönaikaista jälkisäätöä varten – näin vuoto on vähäisempää myös matalapainealueella
  • Antistaattinen laite ATEX-alueelle
  • Valikoimassa on erilaisia toimilaitetyyppejä
  • Tippa- ja kuplatiivis standardin EN 12266-1 P12 mukaan,vuotoaste A
  • Väliaineen lämpötila:-60 - 230 °C
  • Ympäristön lämpötila:-20 - 70 °C
  • Käyttöpaine:0 - 40 bar
  • Nimelliskoot:DN 50 - 400
  • Kotelomuodot:Laippojen väliin asennettava
  • Liitäntästandardit:ASME | ISO
  • Runkomateriaalit:| 1.4408 (CF8M), tarkkuusvalumateriaali
  • :PTFE TFM™
  • :1.4408
  • Vaatimustenmukaisuudet:ATEX | EAC | FDA | TA-Luft