Pehmeästi tiivistävässä, metallista valmistetussa keskisessä läppäventtiilissä GEMÜ R480 Victoria on vapaa akselinpää, jossa on normin EN ISO 5211 mukainen asennuslaippa. Läppäventtiilistä on tarjolla nimelliskoot DN 25–600 ja seuraavat standardin ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 luokan A (DIN 3202 K1) mukaisesti normitetut asennuspituudet sekä koteloversiot asennukseen laippojen väliin ja korvakkeella.
- Pienet kiristysmomentit PTFE-pinnoitettujen holkkien ansiosta
- Tippa- ja kuplatiivis standardin EN 12266-1 P12 mukaan,vuotoaste A
- Mansettimateriaali luettavissa asennettuna
- Paremmat Kv-arvot kapean läppämallin ansiosta
- Kestävä rungon pinnoite, joka vastaa ISO 12944-6 C5
- Nimelliskoot:DN 25 - 600
- Kotelomuodot:Korvake | Laippojen väliin asennettava | U-profiili
- Liitäntästandardit:ANSI | AS | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Runkomateriaalit:EN-GJS-400-15, pallografiittivalurautamateriaali | EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali
- :Epoksi
- :EPDM | FKM | NBR | SBR, hankauksenkestävä | Silikoni
- :1.4408, kiillotettu tarkkuusvalumateriaali | 1.4408, tarkkuusvalumateriaali | 1.4469, Duplex-teräsvalumateriaali | EN-GJS-400-15, pallografiittivalurautamateriaali
- :Epoksi | Halar® | Rilsan®
- Vaatimustenmukaisuudet:| ACS | ATEX | Belgaqua | DNV GL | DVGW kaasu | DVGW käyttövesi | EAC | Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935/2004 | FDA | Happi | NSF | TA-Luft | Toiminnallinen turvallisuus | WRAS
![Sea Water Desalination by Reverse Osmosis (RO) Sea Water Desalination by Reverse Osmosis (RO)](gemu-cdn2/anwendungsfaelle/bilder/47/Treated_Water_Pumping_Station_2018.jpg)
Tuotteen sovellus
Tuoteuutisia
04.11.2020