GEMÜ R487 Victoria

Manuaalinen läppäventtiili

  • Kuvaus
  • Ominaisuudet
  • Tekniset tiedot

Pehmeästi tiivistävä, metallista valmistettu keskinen läppäventtiili GEMÜ R487 Victoria toimii manuaalisesti. Siinä on asiakkaan toiveista riippuen käsivipu tai käsivaihteisto. Läppäventtiilistä on tarjolla nimelliskoot DN 25–600 ja seuraavat standardin ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 luokka A (DIN 3202 K1) mukaisesti normitetut asennuspituudet sekä koteloversiot asennukseen laippojen väliin ja korvakkeella.

  • Pienet kiristysmomentit PTFE-pinnoitettujen holkkien ansiosta
  • Tippa- ja kuplatiivis standardin EN 12266-1 P12 mukaan,vuotoaste A
  • Mansettimateriaali luettavissa asennettuna
  • Paremmat Kv-arvot kapean läppämallin ansiosta
  • Kestävä rungon pinnoite, joka vastaa ISO 12944-6 C5
  • Valikoimassa on erilaisia toimilaitetyyppejä
  • Valinnaiset lisävarusteet käyttövalmiiksi asennettuna, säädettynä ja tarkastettuna
  • Nimelliskoot:DN 25 - 600
  • Kotelomuodot:Korvake | Laippojen väliin asennettava | U-profiili
  • Liitäntästandardit:ANSI | AS | BS | DIN | EN | ISO | JIS
  • Runkomateriaalit:EN-GJS-400-15, pallografiittivalurautamateriaali | EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali
  • :Epoksi
  • :EPDM | FKM | NBR | SBR, hankauksenkestävä | Silikoni
  • :1.4408, kiillotettu tarkkuusvalumateriaali | 1.4408, tarkkuusvalumateriaali | 1.4469, Duplex-teräsvalumateriaali | EN-GJS-400-15, pallografiittivalurautamateriaali
  • :Epoksi | Halar® | Rilsan®
  • Vaatimustenmukaisuudet:| ACS | ATEX | Belgaqua | DNV GL | DVGW kaasu | DVGW käyttövesi | EAC | Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935/2004 | FDA | Happi | NSF | TA-Luft | Toiminnallinen turvallisuus | WRAS

Tuotteeseen liittyvä video

Culivated Meat Teaser

00:56 min
68 Näkymät
Verkossa alkaen 20.12.2023
GEMÜ butterfl y valves at the Trollmühle Waterworks - Uranium removal and partial deionization using Uranex® and Carix® procedures

Tuotteen sovellus

Trollmühlen vesilaitoksen GEMÜ-läppäventtiilit - uraaninpoisto ja osittainen suolanpoisto Uranex®- ja Carix®-menettelyjen avulla

Trollmühlen vesihuoltoyhtymään kuuluva Windesheimin vesilaitos saa vetensä Reinistä ja se käsittelee 2,2 miljoonaa m³ juomavettä vuosittain. Sen vedenjakelun piiriin kuuluu noin 43 000 ihmistä ja 14 000 kotitaloutta. Huippuaikoina veden jakelu on jopa 8 500 m³ päivässä. Krüger WABAG / VWS Deutschland GmbH on kehittänyt URANEX®-laitteiston, jonka avulla veden uraanipitoisuutta voidaan vähentää ioninvaihtoa hyödyntämällä. Ioninvaihtimen avulla tapahtuva osittainen suolanpoisto tehdään puolestaan CARIX®-menetelmällä.

Tuoteuutisia

04.11.2020

GEMÜ esittelee pehmeästi tiivistävien, keskisten läppäventtiilien uuden sukupolven

Tuoteuutisia

21.10.2020

Uudet venttiilin toimilaitteet GEMÜ GDR ja GSR pneumaattisesti käytettäville kääntyväliikkeisille venttiileille