Suoraanohjatussa 2/2-tie-magneettiventtiilissä GEMÜ 52 on kokonaan muovivaipan ympäröimä käyttömagneetti. Magneettiankkuri on tiivistetty PTFE-poimupalkeella ja lisäksi turvakalvolla. Venttiilin rungosta on tarjolla eri materiaalivaihtoehtoja ja läpikulku- tai kulmarunkomalli.
- Hyvä puhdistettavuus
- Väliaine ja toimilaite hermeettisesti erotettu
- Magneettitoimilaite voidaan vaihtaa ilman, että venttiilinrunkoa tarvitsee irrottaa putkesta
- Väliaineen lämpötila: -20 - 100 °C
- Ympäristön lämpötila: 10 - 40 °C
- Käyttöpaine: 0 - 6 bar
- Nimellisaukko: DN 2
- Syöttöjännitteet: 12 V DC | 120 V AC, 50/60 Hz | 230 V AC, 50/60 Hz | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC
- Liitäntätyypit: Kierre
- Liitäntästandardit: DIN | ISO
- Venttiilirungon materiaalit: PVC-U, harmaa | PVDF
- Vaatimustenmukaisuudet: EAC | UL
![Surface finishing for steel screws Surface finishing for steel screws](gemu-cdn2/anwendungsfaelle/bilder/57/P3160006_2018.jpg)