Ominaisuudet
- Suuret läpivirtausarvot
- Nopeat kytkennän vaihdokset
- Korkeat käyttöpaineet
- Korkeat lämpötilat
Tyypilliset käyttöväliaineet
- Nesteet: vesi, glykoli, jäähdytysvoiteluaine
- Kaasut: ilma, paineilma
Käyttötarkoitukset
- Paineilman, veden ja teollisuuskaasujen tuotanto ja jakelu
- Annostelu- ja täyttöprosessit
- Lämmönvaihtimet ja lämmitysjärjestelmät
- Koneiden, laitteistojen ja rakennusten lämmitys- ja jäähdytysprosessit
- Värjäys- ja puhdistustekniikka
- Suodatintekniikka ja suodattimien puhdistus
Tekniset tiedots
Väliaineen lämpötila: | –20...220 °C |
Käyttöpaine: | 0-137 bar |
Nimelliskoko: | DN 8-150 |
Liitäntätyypit: | pihti | laippa | kierre | yhde |
Runkomateriaali: | 1.4435 (316L) | 1.4404 (CF3M) | 1.4408 | PP | PVC | PVDF |
Toimilaitteen tyyppi: | manuaalisesti, pneumaattisesti tai sähkömoottorilla toimiva |
GEMÜn palloventtiilit

BB04, B24, B44 ja B54
Palloventtiili vaativiin käyttöolosuhteisiin, joissa kontrolloitu deltaferriittipitoisuus < 3 %
Käyttöesimerkkejä
- Vedenkäsittely
- Höyrynkäsittely
- CIP-puhdistusprosessi
- SIP-puhdistusprosessi
GEMÜ BB04
varustettu vapaalla akselinpäällä GEMÜ B24
käsivivullinen
GEMÜ B44
pneumaattisesti käytettävä
GEMÜ B54
sähkömoottorikäyttöinen

BB02, B22, B42 ja B52
Tyhjiökäyttöön soveltuva palloventtiili
Käyttöesimerkkejä
- Vedenkäsittely
- Jäähdytysvoiteluaineen jakelu
- Elintarviketeollisuus
- Saniteettitilojen asennukset
- Käyttöveteen liittyvät asennukset
GEMÜ BB02
varustettu vapaalla akselinpäällä GEMÜ B22
käsivivullinen
GEMÜ B42
pneumaattisesti käytettävä
GEMÜ B52
sähkömoottorikäyttöinen

BB06, B26, B46, B56
Kompaktirakenteinen, suuret läpivirtausarvot mahdollistava palloventtiili
Käyttöesimerkkejä
- Prosessiteollisuus
- Aurinkoenergiateollisuus
- Teollisuus- ja rakennustekniikka
GEMÜ BB06
varustettu vapaalla akselinpäällä GEMÜ B26
käsivivullinen
GEMÜ B46
pneumaattisesti käytettävä
GEMÜ B56
sähkömoottorikäyttöinen

B20
Erittäin kevyt ja monikäyttöinen palloventtiili
Käyttöesimerkkejä
- Vedenkäsittely
- Jäähdytysvoiteluaineen jakelu
- Lämmityskierrot
- Paineilman syöttö