Muovisissa 2/2- ja 3/2-tie-palloventtiileissä GEMÜ 710 on pneumaattinen toimilaite, joka on saatavana alumiinisena ja muovisena. Istukan tiivisteen materiaalina on PTFE, ja O-rengastiivisteiden materiaali on valinnaisesti joko EPDM tai FKM.
- Suuri läpivirtaama-arvo
- Valikoimassa eri runkomateriaaleja ja liitäntätyyppejä
- Saatavilla 2/2-tie- ja 3/2-tieversiot
- Valinnaisesti säätöpalloventtiilillä
- Väliaineen lämpötila:-20 - 100 °C
- Ympäristön lämpötila:-10 - 50 °C
- Käyttöpaine:0 - 16 bar
- Nimelliskoot:DN 10 - 100
- Runkotyypit:Läpivirtausrunko | Monitierunko
- Liitäntätyypit:Kierre | Laippa | Liimausmuhvi | Venttiilin ruuviliitos | Yhde
- Liitäntästandardit:ASTM | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Runkomateriaalit:ABS | PP-H, harmaa | PVC-C, kloorattu | PVC-U, harmaa | PVDF
- Tiivistemateriaalit:EPDM | FKM
- Vaatimustenmukaisuudet:EAC
- Väliaineen lämpötila:-20 - 100 °C
- Käyttöpaine:0 - 16 bar
- Ympäristön lämpötila:-10 - 50 °C
Sovitus Tarvikkeet
Tuotteeseen liittyvä video
How ball valves work
00:43 min
6157 Näkymät
Verkossa alkaen 16.09.2015
![GEMÜ butterfl y valves at the Trollmühle Waterworks - Uranium removal and partial deionization using Uranex® and Carix® procedures GEMÜ butterfl y valves at the Trollmühle Waterworks - Uranium removal and partial deionization using Uranex® and Carix® procedures](gemu-cdn2/anwendungsfaelle/bilder/53/2_Krueger_Wabag_Trollmuehle_2011_2018(Quelle).jpg)