Muovisissa 2/2- ja 3/2-tie-palloventtiileissä GEMÜ 717 on ergonomisesti muotoiltu käsivipu, ja niitä käytetään manuaalisesti. Istukan tiivisteen materiaalina on PTFE, ja O-rengastiivisteiden materiaali on valinnaisesti joko EPDM tai FKM.
- Suuri läpivirtaama-arvo
- Vähäinen paino
- Valikoimassa eri runkomateriaaleja ja liitäntätyyppejä
- Hattumutteri, jossa integroitu kiertymisvarmistus
- Saatavilla 2/2-tie- ja 3/2-tieversiot
- Valinnaisesti säätöpalloventtiilillä
- Väliaineen lämpötila:-20 - 100 °C
- Ympäristön lämpötila:-10 - 50 °C
- Käyttöpaine:0 - 16 bar
- Nimelliskoot:DN 10 - 100
- Runkotyypit:Läpivirtausrunko | Monitierunko
- Liitäntätyypit:Kierre | Laippa | Liimausmuhvi | Venttiilin ruuviliitos | Yhde
- Liitäntästandardit:ANSI | BS | DIN | EN | ISO | JIS | NPT
- Runkomateriaalit:ABS | PP-H, harmaa | PVC-C, kloorattu | PVC-U, harmaa | PVDF
- Tiivistemateriaalit:EPDM | FKM
- Vaatimustenmukaisuudet:EAC
- Väliaineen lämpötila:-20 - 100 °C
- Käyttöpaine:0 - 16 bar
- Ympäristön lämpötila:-10 - 50 °C
Tuotteeseen liittyvä video
How ball valves work
00:43 min
6292 Näkymät
Verkossa alkaen 16.09.2015
.jpg)