2/2- tai 3/2-tie-palloventtiilejä GEMÜ 723 käytetään sähkömoottorilla. Siinä on muovinen toimilaitteen kotelo. Manuaalinen hätäkäyttö ja optinen asennon näyttö on integroitu vakiona. Istukan tiivisteen materiaalina on PTFE, ja O-rengastiivisteiden materiaali on valinnaisesti joko EPDM tai FKM.
- Suuri läpivirtaama-arvo
- Vähäinen paino
- Valikoimassa eri runkomateriaaleja ja liitäntätyyppejä
- Saatavana sulku- tai säätöventtiilinä
- Saatavilla 2/2-tie- ja 3/2-tieversiot
- Väliaineen lämpötila *: -20 - 100 °C
- Ympäristön lämpötila*: -10 - 50 °C
- Käyttöpaine*: 0 - 16 bar
- Nimelliskoot: 3/8''" (DN 10) - 4''" (DN 100)
- Runkotyypit: Läpivirtausrunko | Monitierunko
- Liitäntätyypit: Kierre | Laippa | Liimausmuhvi | Venttiilin ruuviliitos | Yhde
- Liitäntästandardit: ANSI | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Venttiilirungon materiaalit: ABS | PP-H, harmaa | PVC-C, kloorattu | PVC-U, harmaa | PVDF
- Tiivistemateriaalit: EPDM | FKM
- Syöttöjännite: 12–250 V AC/DC
- : 11 20 s
- IP-luokitus: IP 65
Tuotteeseen liittyvä video
How ball valves work
00:43 min
6190 Näkymät
Verkossa alkaen 16.09.2015