Metallista 2/2-tie-palloventtiiliä GEMÜ 761 käytetään pneumaattisesti. Istukan tiivisteen materiaalina on PTFE.
- Suuri läpivirtaama-arvo
- Pallossa täysi läpivirtaus
- Päätevasteet asetettavissa
- Antistaattinen yksikkö
- Väliaineen lämpötila: -20 - 180 °C
- Ympäristön lämpötila: -20 - 60 °C
- Käyttöpaine*: 0 - 40 bar
- Nimelliskoot: DN 15 - 100
- Runkotyypit: Läpivirtausrunko
- Liitäntätyypit: Laippa
- Liitäntästandardit: ANSI | EN
- Venttiilirungon materiaalit: 1.4408, tarkkuusvalumateriaali
- Tiivistemateriaalit: PTFE
- Vaatimustenmukaisuudet: ATEX | EAC | FDA | TA-Luft
Sovitus Tarvikkeet
Tuotteeseen liittyvä video
How ball valves work
00:43 min
6123 Näkymät
Verkossa alkaen 16.09.2015