GEMÜ 762

Manuaalinen kompaktilaippa-palloventtiili

  • Kuvaus
  • Ominaisuudet
  • Tekniset tiedot
  • lisätarvikkeet

Metallista 2/2-tie-palloventtiiliä GEMÜ B26 käytetään manuaalisesti. Siinä on muovipinnoitettu käsivipu. Istukan tiivisteen materiaalina on PTFE.

  • Suuri läpivirtaama-arvo
  • Pallossa täysi läpivirtaus
  • Kompakti rakenne
  • Käsivivussa kiertymisvarmistus
  • Käsivipu lukittavissa
  • Väliaineen lämpötila: -20 - 180 °C
  • Ympäristön lämpötila: -20 - 60 °C
  • Käyttöpaine*: 0 - 40 bar
  • Nimelliskoot: DN 15 - 100
  • Runkotyypit: Läpivirtausrunko
  • Liitäntätyypit: Laippa
  • Liitäntästandardit: ANSI | EN
  • Venttiilirungon materiaalit: 1.4408, tarkkuusvalumateriaali
  • Tiivistemateriaalit: PTFE
  • Vaatimustenmukaisuudet: ATEX | EAC | FDA | TA-Luft

Sovitus Tarvikkeet

Tuotteeseen liittyvä video

How ball valves work

00:43 min
6139 Näkymät
Verkossa alkaen 16.09.2015
CLEAN FILTER PRESSES SAFELY: GEMÜ ball valves protect compressed air networks

Tuotteen sovellus

SUODATUSPURISTIMIEN TURVALLINEN PUHDISTUS: GEMÜ-palloventtiilit suojaavat paineilmaverkkoa

Vedenkäsittelyn tai erilaisten aineiden suodatuksen yhteydessä käytettävät suodatinpuristimet huolehtivat kiinteiden ja nestemäisten aineiden, kuten lietteiden ja suspensioiden, erottelusta. Pumppu puristaa erotettavan aineseoksen 10 - 20 baarin paineella suodatinkankaita vasten. Aineseoksen kiinteät osat jäävät suodatinaineeseen. Ne muodostavat suodatuskakun. Kun suodatinpuristin on täynnä, suodatuskakku kuivataan paineilmalla asianmukaisen menettelyn mukaisesti.

Tuoteuutisia

25.02.2019

Kaikki yhdestä paikasta – GEMÜn manuaaliset palloventtiilit joissa integroitu asennonilmaisin