Kolmiosaista, metallista 2/2-tie-palloventtiiliä GEMÜ B24 käytetään manuaalisesti. Se soveltuu erityisesti farmasian, elintarviketeollisuuden ja bioteknologian alan käyttötarkoituksiin kuten vedenkäsittelyyn ja steriilihöyryn tuotantoon. Tiivistemateriaaleina käytetään ainoastaan FDA, USP Class VI ja EY10/2011 -vaatimusten mukaisia muoveja.
- Valvottu Delta Ferrit -materiaali < 3% (1.4435)
- Väliaineen kanssa kosketuksiin joutuvien komponenttien materiaalitodistukset
- Väliaineen kanssa kosketuksiin joutuvat pinnat ovat standardin ASME SF5 mukaisia (Ra 0,51 µm)
- Hitsausyhteen versio pitempi orbitaalihitsaus
- Soveltuu tyhjiökäyttöön
- Valinnaisena: ATEX-malli
- Valinnaisesti saatavilla malli, jonka tiivisteessä vain vähän kuollutta tilaa
- Väliaineen lämpötila:-10 - 220 °C
- Ympäristön lämpötila:-20 - 60 °C
- Käyttöpaine:0 - 63 bar
- Nimelliskoot:1/4'' (DN 8) - 4'' (DN 100)
- Runkotyypit:Läpivirtausrunko
- Liitäntätyyppi:Panta | Yhde
- Liitäntästandardit:ASME | DIN | ISO | SMS
- Runkomateriaalit:1.4435 (316L), tarkkuusvalumateriaali
- Tiivistemateriaalit:PTFE
- Vaatimustenmukaisuudet:ATEX | EAC | Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935/2004 | FDA | Komission asetus (EU) N:o 10/2011 | TA-Luft | USP
- Väliaineen lämpötila:-10 - 220 °C
- Käyttöpaine:0 - 63 bar
- Ympäristön lämpötila:-20 - 60 °C
Tuotteeseen liittyvä video
Culivated Meat Teaser
00:56 min
73 Näkymät
Verkossa alkaen 20.12.2023