GEMÜ B52

Sähkömoottorilla toimiva palloventtiili

  • Kuvaus
  • Ominaisuudet
  • Tekniset tiedot

Kolmiosaista, metallista 2/2-tie-palloventtiiliä GEMÜ B52 käytetään sähkömoottorilla. Siinä on muovinen toimilaitteen kotelo. Manuaalinen hätäkäyttö ja optinen asennon näyttö on integroitu vakiona. Istukan tiivisteen materiaalina on PTFE.

  • Soveltuu tyhjiökäyttöön
  • Vähän huoltoa kaipaava ja luotettava venttiilikaran tiivistys
  • Antistaattinen yksikkö
  • Väliaineen lämpötila:-20 - 180 °C
  • Ympäristön lämpötila:-20 - 60 °C
  • Käyttöpaine:0 - 63 bar
  • Nimelliskoot:DN 8 - 100
  • Runkotyypit:Läpivirtausrunko
  • Liitäntätyypit:Kierre | Laippa | Yhde
  • Liitäntästandardit:ASME | DIN | EN | ISO | NPT
  • Runkomateriaalit:1.4408, tarkkuusvalumateriaali
  • Tiivistemateriaalit:PTFE
  • Vaatimustenmukaisuudet:| ATEX | EAC | Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935/2004 | Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2023/2006 | FDA | Happi | Komission asetus (EU) N:o 10/2011 | TA-Luft
  • Väliaineen lämpötila:-20 - 180 °C
  • Käyttöpaine:0 - 63 bar
  • Ympäristön lämpötila:-20 - 60 °C

Tuotteeseen liittyvä video

Seal replacement on ball valves

05:20 min
410 Näkymät
Verkossa alkaen 23.03.2022

Tuoteuutisia

10.12.2020

GEMÜ-palloventtiilit teollisuuden sovelluksiin