Kolmiosaista, metallista 2/2-tie-palloventtiiliä GEMÜ B54 käytetään sähkömoottorilla. Siinä on muovinen toimilaitteen kotelo, ja se soveltuu erityisesti farmasian, elintarviketeollisuuden ja bioteknologian alan käyttötarkoituksiin kuten vedenkäsittelyyn ja steriilihöyryn tuotantoon. Tiivistemateriaaleina käytetään ainoastaan FDA, USP Class VI ja EY10/2011 -vaatimusten mukaisia muoveja.
- Valvottu Delta Ferrit -materiaali < 3% (1.4435)
- Väliaineen kanssa kosketuksiin joutuvien komponenttien materiaalitodistukset
- Väliaineen kanssa kosketuksiin joutuvat pinnat ovat standardin ASME SF5 mukaisia (Ra 0,51 µm)
- Soveltuu tyhjiökäyttöön
- Valinnaisesti saatavilla malli, jonka tiivisteessä vain vähän kuollutta tilaa
- Hitsausyhteen versio pitempi orbitaalihitsaus
- Väliaineen lämpötila: -10 - 220 °C
- Ympäristön lämpötila: 0 - 60 °C
- Käyttöpaine*: 0 - 63 bar
- Nimelliskoot: DN 8 - 100
- Runkotyypit: Läpivirtausrunko
- Liitäntätyypit: Panta | Yhde
- Liitäntästandardit: ASME | DIN | ISO
- Venttiilirungon materiaalit: 1.4435 (316L), tarkkuusvalumateriaali
- Tiivistemateriaalit: PTFE TFM™
- Vaatimustenmukaisuudet: ATEX | Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935/2004 | FDA | Komission asetus (EU) N:o 10/2011 | USP
*mallista ja/tai käyttöparametreista riippuen