GEMÜ BB02

Palloventtiili jossa vapaa akselinpää

  • Kuvaus
  • Ominaisuudet
  • Tekniset tiedot

Kolmiosaisessa, haponkestävästä teräksestä valmistetussa 2/2-tie-palloventtiilissä GEMÜ BB02 on vapaa akselinpää. Normin EN ISO 5211 mukainen asennuslaippa helpottaa toimilaitteen asennusta.

  • Soveltuu tyhjiökäyttöön
  • Vähän huoltoa kaipaava ja luotettava venttiilikaran tiivistys
  • Antistaattinen yksikkö
  • Väliaineen lämpötila:-40 - 180 °C
  • Ympäristön lämpötila:-40 - 60 °C
  • Käyttöpaine:0 - 63 bar
  • Nimelliskoot:DN 8 - 100
  • Runkotyypit:Läpivirtausrunko
  • Liitäntätyypit:Kierre | Laippa | Yhde
  • Liitäntästandardit:ASME | DIN | EN | ISO | NPT
  • Runkomateriaalit:1.4408, tarkkuusvalumateriaali
  • Tiivistemateriaalit:PTFE
  • Vaatimustenmukaisuudet:| ATEX | EAC | Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935/2004 | Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2023/2006 | FDA | Happi | Komission asetus (EU) N:o 10/2011 | TA-Luft | Toiminnallinen turvallisuus
  • Väliaineen lämpötila:-40 - 180 °C
  • Käyttöpaine:0 - 63 bar
  • Ympäristön lämpötila:-40 - 60 °C

Tuotteeseen liittyvä video

Seal replacement on ball valves

05:20 min
416 Näkymät
Verkossa alkaen 23.03.2022

Tuoteuutisia

10.12.2020

GEMÜ-palloventtiilit teollisuuden sovelluksiin