GEMÜ BB0F

Ball valve with bare shaft

  • Kuvaus

    Kaksiosaisessa, haponkestävästä teräksestä valmistetussa 2/2-tie-palloventtiilissä GEMÜ BB0F on vapaa akselinpää ja ANSI-standardin mukainen asennuslaippa.

  • Tekniset tiedot
    • Väliaineen lämpötila:-40 - 220 °C
    • Ympäristön lämpötila:-20 - 60 °C
    • Käyttöpaine:0 - 40 bar
    • Nimelliskoot:DN 15 - 200
    • Runkotyypit:Läpivirtausrunko
    • Liitäntätyypit:Laippa
    • Liitäntästandardit:ASME | DIN | EN
    • Runkomateriaalit:1.4408, tarkkuusvalumateriaali
    • Tiivistemateriaalit:PTFE, vahvistettu
    • Vaatimustenmukaisuudet:ATEX | EAC | FireSafe | TA-Luft | Toiminnallinen turvallisuus
    • Väliaineen lämpötila:-40 - 220 °C
    • Käyttöpaine:0 - 40 bar
    • Ympäristön lämpötila:-20 - 60 °C

Tuoteuutisia

05.04.2024

Uusi palloventtiilimallisarja GEMÜ BB0F