GEMÜ S717

Manuaalinen palloventtiili

  • Kuvaus
  • Ominaisuudet
  • Tekniset tiedot

GEMÜ S717 on muovirunkoinen 2/2-tie-palloventtiili, jota on saatavana ko'oissa DN 10–100. Siinä on muovista valmistettu manuaalinen käyttölaite. Istukan tiivisteen materiaalina on PTFE, ja O-rengastiivisteiden materiaali on valinnaisesti joko EPDM tai FKM.

Tuote on suunniteltu käytettäväksi putkissa. Se ohjaa läpivirtaava väliainetta käsikäytöllä.

  • Helppo asennus
  • Pitkä käyttöikä
  • Kahvaosaa voidaan käyttää säätöavaimella
  • Väliaineen lämpötila:0 - 60 °C
  • Ympäristön lämpötila:0 - 60 °C
  • Käyttöpaine:0 - 16 bar
  • Nimelliskoot:DN 10 - 100
  • Runkotyypit:Läpivirtausrunko
  • Liitäntätyypit:Kierre | Laippa | Liimausmuhvi | Venttiilin ruuviliitos | Yhde
  • Liitäntästandardit:ASTM | BS | DIN | NPT
  • Runkomateriaalit:PP-H, harmaa | PVC-U, harmaa
  • Tiivistemateriaalit:EPDM | FKM
  • Väliaineen lämpötila:0 - 60 °C

Tuotteeseen liittyvä video

How ball valves work

00:43 min
6190 Näkymät
Verkossa alkaen 16.09.2015
GEMÜ butterfl y valves at the Trollmühle Waterworks - Uranium removal and partial deionization using Uranex® and Carix® procedures

Tuotteen sovellus

Trollmühlen vesilaitoksen GEMÜ-läppäventtiilit - uraaninpoisto ja osittainen suolanpoisto Uranex®- ja Carix®-menettelyjen avulla

Trollmühlen vesihuoltoyhtymään kuuluva Windesheimin vesilaitos saa vetensä Reinistä ja se käsittelee 2,2 miljoonaa m³ juomavettä vuosittain. Sen vedenjakelun piiriin kuuluu noin 43 000 ihmistä ja 14 000 kotitaloutta. Huippuaikoina veden jakelu on jopa 8 500 m³ päivässä. Krüger WABAG / VWS Deutschland GmbH on kehittänyt URANEX®-laitteiston, jonka avulla veden uraanipitoisuutta voidaan vähentää ioninvaihtoa hyödyntämällä. Ioninvaihtimen avulla tapahtuva osittainen suolanpoisto tehdään puolestaan CARIX®-menetelmällä.