- Väliaineen lämpötila: -10 - 60 °C
- Ympäristön lämpötila: -10 - 60 °C
- Käyttöpaine: 1 - 10 bar
- Nimellisaukko: DN 2
- Sähköliitäntätyypit: Laitepistorasia, rakenne A
- Syöttöjännitteet: 110 V AC, 50 Hz | 230 V AC, 50 Hz | 24 V AC, 50 Hz | 24 V DC
- Liitäntätyypit: Kierre
- Venttiilirungon materiaalit: 1.4581 | Alumiini
- Vaatimustenmukaisuudet: ATEX | EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":10,"v":"Kierre"}],"ANTRIEBSART":[{"i":1,"v":"s\u00e4hk\u00f6-magneettinen"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":20,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1271,"v":"1.4581"},{"i":1294,"v":"Alumiini"}],"KONFORMITAET":[{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":60,"v":"60"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":69,"v":"DN 2"}],"PILOTVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}