GEMÜ RSK

Muovinen takaiskuläppäventtiili

  • Kuvaus
  • Ominaisuudet
  • Tekniset tiedot

GEMÜ RSK on muovinen takaiskuläppäventtiili, johon on integroitu laippatiiviste. Saatavilla eri materiaaleista valmistettuja läppäventtiilirunkoja, läppiä ja tiivisteitä.

GEMÜ RSK asennetaan puristamalla kahden laipan väliin. Keskitys määritetään kotelon ulkohalkaisijan mukaan

  • Kevyt ja tilaa säästävä rakenne
  • Lyhyt asennuspituus
  • Yksinkertainen rakenne
  • Lisävarusteena palautusjousi
  • Tippa- ja kuplatiivis standardin EN 12266-1 P12 mukaan,vuotoaste A
  • Väliaineen lämpötila *: -10 - 120 °C
  • Käyttöpaine*: 1 - 10 bar
  • Nimelliskoot: DN 32 - 600
  • Vaatimustenmukaisuudet: EAC