Centre logistique et de production européen GEMÜ

Montage, logistique et distribution

Centre logistique et de production européen GEMÜ

Situé directement le long de l'autoroute A6 et déjà bien visible de loin, le Centre logistique et de production ultra-moderne GEMÜ (PLZ) se trouve dans la zone industrielle Hohenlohe.

 

GEMÜ a mis en service le PLZ en 2013 : celui-ci réunit sous un même toit toutes les activités de montage et de logistique en rapport avec le client dans le nouveau complexe de bâtiments. L'entreprise y regroupe également ses flux mondiaux de marchandises et assure une livraison rapide à tous ses clients européens. Là aussi, l'entreprise technologique s'appuie sur une technologie de pointe et utilise également un système de transport sans conducteur pour déplacer les marchandises dans le PLZ.

 

Optimisation des processus comme objectif

Lors de la planification et de la construction du nouveau centre de production et de logistique, l'objectif n'était pas seulement d'accroître les capacités. L'optimisation de tous les processus a également fait partie du cahier des charges. Dans le cadre de la stratégie globale de la chaîne d'approvisionnement du groupe GEMÜ, l'intégration complète de tous les processus, de l'achat des matières premières à la livraison des produits finis au client final, a été réalisée dans le PLZ.

 

Efficacité et ergonomie

La santé des employés est un bien très précieux pour GEMÜ. C'est pourquoi l'entreprise pose des exigences élevées en matière d'ergonomie du lieu de travail dès la phase de planification et les met en œuvre de manière systématique. Dans le cadre de l'optimisation des processus de montage, un flux continu de matériaux et la mise en œuvre du principe "marchandise à l'homme" augmentent l'efficacité. Toutefois, cela profite également à l'ergonomie du lieu de travail, car les ouvriers et ouvrières reçoivent directement sur le lieu de travail tous les composants et matériaux de travail nécessaires au montage. Toutes les pièces requises sont livrées à la hauteur de l'employé. Sur le lieu de travail, des "élévateurs" permettent de livrer les marchandises à la hauteur de travail et d'éviter ainsi de se baisser et de soulever inutilement.