GEMÜ P600S

Bloc M de vannes à membrane avec système de raccordement flexible

  • Description
  • Caractéristiques

Le bloc multivoies GEMÜ P600S en plastique se compose de deux ou trois sièges de vanne à membrane. Ceux-ci peuvent être équipés d'actionneurs manuels, pneumatiques et électriques. L'étanchéité au niveau du siège est assurée par une membrane.

  • Pression nominale PN 10
  • Différents types d'actionneurs disponibles
  • Regroupement de plusieurs vannes et sections de tuyau en une unité compacte
  • Réduction de l'encombrement
  • Combinaison de plusieurs fonctions en un bloc : régulation, dosage, distribution, etc.
  • Réduction des points de soudage et collage dans l'installation
  • Nécessitant peu d'entretien