La série de vannes à boisseau sphérique GEMÜ 790 se caractérise par une conception compacte et robuste. Elle est par ailleurs conçue pour une utilisation jusqu'à un taux de pression de PN125.
![](fileadmin/user_upload/Aktuelles/News/2018/797_V_300px.jpg)
Les vannes à boisseau sphérique trouvent de multiples applications dans les process industriels, notamment pour l'exploitation et le traitement de l'eau. L'osmose inverse est l'un des procédés de filtration les plus efficaces pour le traitement de l'eau. Il consiste à injecter l'eau à épurer au travers d'une membrane semi-perméable à pression élevée. Cette opération permet de retenir les substances indésirables contenues dans l'eau. La concentration en électrolyte dans l'eau brute est déterminante pour la qualité finale procurée par le process de traitement. Plus la concentration en électrolyte est importante, plus la pression à appliquer dans le système est élevée. Ainsi, la pression de service des vannes à boisseau sphérique se situe par exemple dans une plage de 60 à 70 bars pour le traitement des eaux usées industrielles, contre 60 à 80 bars pour l'eau de mer. Pour garantir la sécurité du processus, les vannes à boisseau sphérique installées dans l'arrivée d'eau brute ou la sortie d'eau épurée doivent résister à ces paramètres de fonctionnement difficiles.
Sécurité de fonctionnement élevée grâce à une technologie nécessitant peu d'entretien
Le boisseau de la série GEMÜ 790, à poli brillant et fabriqué avec une grande précision, est plaqué de manière hermétique sur le contour d'étanchéité intérieur. Une fente de décharge sur le joint assure une décharge de pression en amont de la vanne. Ceci permet de réduire l'usure du joint de siège tout comme le couple d'actionnement nécessaire à la rotation du boisseau. Le fonctionnement des installations devient ainsi à la fois plus rentable et plus efficace sur le plan énergétique. L'orifice de purge supplémentaire sur le boisseau permet d'équilibrer la pression et d'empêcher l'apparition d'éventuelles anomalies de fonctionnement lors de la montée en pression interne. Une protection anti-soufflage côté axe est garante d'une sécurité de fonctionnement maximale. Une unité antistatique assure par ailleurs constamment une liaison conductrice entre le boisseau et l'axe. Une liaison par ressort entre l'axe et le corps de vanne permet une mise à la terre intégrale de la vanne à boisseau sphérique lors du montage dans l'installation. Une utilisation en zone ATEX est donc également possible.
Les vannes à boisseau sphérique inox de la série GEMÜ 790 sont conçues de manière à permettre à tout moment un entretien simple et rapide des pièces d'usure intérieures. De dimensions généreuses, la prolongation du col de vanne dispose d'un plan de pose conforme à EN ISO 5211. Cette interface normalisée permet à l'utilisateur d'équiper la vanne à boisseau sphérique de différents actionneurs. Le corps robuste à joint encapsulé permet une utilisation jusqu'à une pression de 137 bars ainsi que pour les applications avec du vide. Les vannes à boisseau sphérique sont disponibles avec passage complet ou réduit, en fonction des spécifications du client.