![](fileadmin/user_upload/Aktuelles/News/2021/UL_certification_GEMUE_1235_1236_1436_eco_200px.jpg)
Le spécialiste en systèmes de vannes GEMÜ a fait certifier trois de ses composants d'automatisation intelligents par l'homologation UL : les indicateurs électriques de position GEMÜ 1235 et GEMÜ 1236 et le positionneur GEMÜ 1436 eco cPos.
Le label de contrôle UL est valable pour les États-Unis et le Canada. Il est la condition pratique pour toutes les machines et composants d'installation qui y sont utilisés ou y sont exportés.
Indicateurs électriques de position GEMÜ 1235 et GEMÜ 1236
Les indicateurs électriques de position GEMÜ 1235 et GEMÜ 1236 se caractérisent par une conception compacte et simple associée à des fonctions ultra-modernes. Ils disposent d'une recopie de position courante et discrète de la position de la vanne de process (ouverte ou fermée) ainsi que d'une communication IO-Link. Les produits sont disponibles en matière plastique et en acier inoxydable.
Positionneur GEMÜ 1436 eco cPos
Le positionneur GEMÜ 1436 eco cPos est d'une utilisation polyvalente. Le système électronique limité aux fonctionnalités de base et la fonction de mise en service rapide (speed-AP) font de cet appareil un positionneur d'une utilisation incomparablement facile pour des demandes de régulation avec exigences de base.